Varistar CP Deco Marco para gabinete de 800W
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Varistar CP Deco Marco para gabinete de 800W
El marco deco es perfecto para el Varistar CP en 800 mm de ancho sin puerta frontal. Oculta cualquier cableado en los lados del gabinete, agilizando el enrutamiento del cable y el montaje del equipo para un proceso de instalación más eficiente y, simultáneamente, mejorando la apariencia del gabinete.
Detalles
Recursos
Características
- Oculta el cableado junto al montaje en panel de 19", agilizando el enrutamiento de cables y el montaje de equipos para un proceso de instalación más eficiente
- Proporciona un acceso más fácil a los componentes internos del gabinete con paneles abatibles o extraíbles, simplificando el mantenimiento o las reparaciones
- Mejora la funcionalidad, el aspecto y la durabilidad de los gabinetes Varistar CP sin puerta
- Can be assembled at front and/or rear
Especificaciones
Carga estática
400kgf
Tipo de producto
Gabinete / Rack Frame
Material
Acero
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.