Abrazadera para servicios pesados según DIN 3567, Normal, 114.3mm diá, 4" tubo
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Abrazadera para servicios pesados según DIN 3567, Normal, 114.3mm diá, 4" tubo
N.º de catálogo: DIN114PL
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Para requerimientos estáticos mayores en la construcción industrial
- Apto para fijar aplicaciones de puntos
- Se puede soldar sobre la viga en T para formar un elemento deslizante
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.