Inicio
ARMARIOS, ENERGÍA Y REFRIGERACIÓN: DISEÑADOS PARA FUNCIONAR COMO UNO
A medida que las empresas avanzan en tecnología, sus innovaciones demandan conexiones más complejas, aumentos drásticos de potencia y una gestión térmica eficiente.
nVent SCHROFF ayuda a las organizaciones a llevar sistemas fundamentales al mercado con armarios, chasis, soluciones de energía y refrigeración que conectan, alimentan y protegen la tecnología.
Con nVent SCHROFF, desbloquee décadas de experiencia cuando y como la necesite. Desde rápidos configuradores de productos y herramientas de pedido en línea hasta soluciones diseñadas, prototipadas, construidas y escaladas a medida, puede acelerar el tiempo de comercialización con una solución de confianza.
Obtenga más información sobre nuestras funciones de ingeniería
OPTIMICE SU TECNOLOGÍA COMPLEJA
DÉCADAS DE INNOVACIÓN
Más de 65 años de liderazgo en soluciones de infraestructura y protección de elementos electrónicos.
CARTERA DE PRODUCTOS INTEGRAL
Desde accesorios PCB hasta armarios, subracks, placas posteriores y fuentes de alimentación, nVent SCHROFF ofrece una amplia gama de soluciones para todas sus necesidades electrónicas.
CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES GLOBALES
Todos los productos de nVents SCHROFF cumplen con los estándares internacionales, incluidos IEC 60297-3-x e IEEE 1101.x, lo que garantiza una integración y cumplimiento sin problemas.
SOLUCIONES PERSONALIZADAS
Las capacidades de ingeniería amplias e innovadoras nos permiten ofrecer soluciones completas que cumplan con sus requisitos específicos.
SOLUCIONES PREPARADAS PARA APLICACIONES EN DIVERSOS ENTORNOS DE MERCADO
AVANCE SUS INNOVACIONES DE FORMA MÁS RÁPIDA

SUBRACK CON SEGURIDAD CIBERNÉTICA
En el entorno ferroviario actual, en rápida evolución, con tecnologías de última generación como CBTC, 5G y sistemas de IA, la necesidad de una protección eficaz contra las interferencias electromagnéticas (EMI) es más compleja que nunca. Nuestra solución de protección EMC aborda este reto con un diseño de chasis de vanguardia que aumenta el blindaje EMI hasta en un 160 % a 40 GHz.

DISEÑAR CARCASA DE ESCRITORIO
Las empresas de pruebas y mediciones en todo el mundo desean que sus armarios de escritorio reflejen sus valores e identidad de marca. Sin embargo, la personalización tradicional suele llevar mucho tiempo y es inflexible. RatiopacPRO Style revoluciona la personalización de armarios de escritorio, desbloqueando el potencial de diseño y logrando una estética destacada.

FLUJO DE LÍQUIDO A TRAVÉS DE LOS MÓDULOS
A medida que aumenta la potencia de computación y los métodos de refrigeración convencionales alcanzan sus límites, hay un gran avance disponible. El flujo de líquido a través del módulo de nVent SCHROFF ofrece una solución de vanguardia que redefine la gestión térmica para entornos difíciles. Se ha diseñado para satisfacer las necesidades de SWaP más exigentes con una disipación de calor superior, un diseño personalizable y compatibilidad con VITA 48.4.

PDU DE 19” CON FUNCIONES DE SEGURIDAD
La PDU Rack Safety Plus de nVent SCHROFF, diseñada para armarios electrónicos de 19”, es perfecta para sistemas de prueba automatizados. Ofrece las principales funciones de distribución de energía y seguridad de acuerdo con las normas EN 60947-5-1 y EN 60204. Elija entre configuraciones estándar o personalícelas utilizando el configurador en línea de nVent con componentes predefinidos.
CONECTE, POTENCIE Y PROTEJA LAS INNOVACIONES PARA SU USO EN EL MUNDO REAL

Diseño de sistemas de control cuántico
Cuando se trata de construir estos sistemas de control de computación cuántica, es natural empezar por lo que se conoce. Sin embargo, muchos ingenieros acaban reinventando la rueda, a menudo sin tener en cuenta las plataformas existentes que podrían servir como una base sólida para el diseño.

Nuevo estándar en el ferrocarril moderno
La digitalización de los sistemas ferroviarios requiere proteger la infraestructura digital fundamental contra las amenazas cibernéticas y las interferencias físicas. Es fundamental proteger los componentes electrónicos de las vías, y las innovaciones como los gabinetes de nVent SCHROFF garantizan la integridad del sistema.

MTCA.4 ahora es compatible con Gen 5
Logre un ancho de banda de 128 Gbits por ranura con PCIe Gen 5. Disfrute de una refrigeración mejorada de la caja de tarjetas trasera y de un diseño preparado para el futuro con la nueva unidad de refrigeración Manager de nVent SCHROFF, que incorpora el controlador STM32 de larga duración. Combina sin problemas chasis y unidades de refrigeración antiguos y nuevos.
PRINCIPALES EVENTOS 2026

Electrotest Tokio en NEPCon Japón
Únase a nosotros en Electrotest Tokyo, parte de NEPCon Japón del 21 al 23 de enero de 2026 en el Centro Internacional de Exposiciones de Tokio (Tokyo Big Sight). Mostrando innovaciones en pruebas y análisis de electrónica, reúne a expertos para discutir tendencias emergentes.

MWC-Barcelona
Nos vemos del 2 al 5 de marzo de 2026 en Fira Gran Vía, Barcelona, Hall 6, Stand 6G27, en el evento de conectividad más grande e influyente del mundo, donde convergen tecnología, política y comercio.
Si estás interesado en el futuro de la conectividad, tienes que estar aquí.

Eurosatory
Únase a nosotros del 15 al 19 de junio de 2026 en Eurosatory en París, Francia, centro de exposiciones Villepinte. La edición 2026 de Eurosatory está en el centro de los desafíos actuales en materia de defensa y seguridad. Mucho más que un escaparate de la tecnología, Eurosatory es una plataforma estratégica donde las soluciones globales toman forma en respuesta a los desafíos del futuro.