HD Abrazadera de tubo para servicios pesados, 60–65 mm OD, 2" tubo, 50 DN, M8, M10 Varilla
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
HD Abrazadera de tubo para servicios pesados, 60–65 mm OD, 2" tubo, 50 DN, M8, M10 Varilla
N.º de catálogo: HDI065
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Características
- La tuerca conectora con soldadura de filete tiene extremos planos para ajustarse a llaves inglesas
- El patín de viga se abre fácilmente para diámetros de tubo menores a 4 in
- Reducción de ruido Categoría II según DIN EN ISO 3822-1
- Cumple con el diseño de aislamiento acústico según DIN 4109
- Reacción al Fuego Clasificación "E" en cumplimiento con DIN EN13501-1
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo
Informe de prueba
Certificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.