Macrofix no aislada con cierre fácil, tubo de 1”, DN25, 32-33,7 mm, var. M10
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Macrofix no aislada con cierre fácil, tubo de 1”, DN25, 32-33,7 mm, var. M10
N.º de catálogo: MPZ032
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Contiene un mecanismo que cierra fácilmente
- Las arandelas de plástico evitan aplastar el tubo de plástico o CPVC y garantizan un ajuste flotante
- Los bordes brillantes y el área soldada especialmente diseñada ayudan a proteger la tubería de CPVC
- Ideal para instalaciones en las que el espacio es limitado y requieren que los servicios se realicen cerca de la superficie de fijación
- Apto para tubos de rociadores de acero 3/4 in a 2 in (20 a 50 DN)
- Elimina la necesidad de soporte sísmico cuando la tensión de los cables se mantiene a menos de 150 mm (6 in) de la superficie de fijación
- La cabeza combinada de los tornillos permite la utilización de destornilladores plano, hexagonal y en cruz
- Cumple con la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society, MSS) SP-58 (Tipo 12)
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.