PX Abrazadera de tubo para servicios pesados con rosca externa, S316, EPDM-SBR, 10–13 mm OD
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
PX Abrazadera de tubo para servicios pesados con rosca externa, S316, EPDM-SBR, 10–13 mm OD
N.º de catálogo: PXI013S6
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Incluye tuerca de combinación macho/hembra
- Reducción de ruido Categoría II según DIN EN ISO 3822-1
- Cumple con el diseño de aislamiento acústico según DIN 4109
- Reacción al Fuego Clasificación "E" en cumplimiento con DIN EN13501-1
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo
Informe de prueba
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.