nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 48-54 mm OD, tubo de 1 1/2”, 40 DN
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 48-54 mm OD, tubo de 1 1/2”, 40 DN
N.º de catálogo: SXD052
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Incluye mecanismo que cierra fácilmente
- La cabeza combinada de los tornillos permite la utilización de destornilladores plano, hexagonal y en cruz
- Reducción de ruido Categoría II según DIN EN ISO 3822-1
- Cumple con el diseño de aislamiento acústico según DIN 4109
- Reacción al Fuego Clasificación "E" en cumplimiento con DIN EN13501-1
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo
Informe de prueba
Certificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.