Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Centro de datos

Centro de datos

Subcategorías

Empresa, hiperescala, multiinquilino

Empresa, hiperescala, multiinquilino

Detalles
Edge Compute y microcentro de datos

Edge Compute y microcentro de datos

Detalles

Productos | 323 resultados (2567 artículos )

battery pack 12v

Varistar Batería Paquete para Bloqueo Electrónico

Paquete de baterías de 12 V para proporcionar la carga de respaldo de la cerradura electrónica evitando el acceso no autorizado.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Varistar Paquete de Baterías para Cierre Electrónico, 12 V
locking clip for iec

Clip de bloqueo para el conector IEC 60320-C13

Clips de bloqueo para retener los cables C13.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de bloqueo para el conector IEC 60320‐C13
rfid cards for electronic lock

Tarjeta RFID para la solución de red de bloqueo electrónico

Tarjetas transpondedoras para sistemas de bloqueo electrónico.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tarjeta RFID para Solución de Red Bloqueo Electrónico, 125 KHz-HID
Tarjeta RFID para Solución de Red Bloqueo Electrónico, 13,56 MHz-MIFARE
power supply electronic lock

Fuente de alimentación para cerradura electrónica

Fuente de alimentación externa.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Fuente de alimentación para cerradura electrónica
mifare cards for stand alone electronic lock

Tarjeta de bloqueo para la cerradura electrónica independiente

Se utiliza para configurar tarjetas de usuario en un sistema de bloqueo electrónico.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tarjeta de bloqueo para cerradura electrónica independiente, 125 KHz HID
Tarjeta de bloqueo para cerradura electrónica independiente, 13,56 MHz MIFARE
Varistar cable panel

Panel de cable Varistar

Panel de cable vertical para gabinetes de pie libre Varistar en polvo en color gabinete.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel de cable Varistar, 2200H 250W
Panel de cable Varistar, 1800H 150W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 2450H 250W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 2450H 150W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 917H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 604H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 446H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 1019H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 670H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 496H 110W
Panel de cable Varistar, 2200H 150W
Panel de cable Varistar, 2000H 250W
Panel de cable Varistar, 2000H 150W
cable eye

Varistar Cable Eye

Ojos de cable para apoyar la gestión de cables estructurados verticales a lo largo de los verticales del bastidor Varistar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Varistar Cable Eye, Plástico, 90W 40D.
Varistar Cable Eye, Plástico, 100W 100D.
Varistar Cable Eye, Acero, 100W 100D.
Varistar Cable Eye, Acero, 100W 180D.
screw panhead pozidrive

Tornillo Panhead, Torx con lavadora

Las piezas de accesorios como tornillos, arandelas y tuercas permiten el montaje de accesorios de 19".
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tornillo con arandela cautiva Nomel, M6 x 16, T30, 50 Piezas
Tornillo con arandela cautiva Nomel, M6 x 16, T30, 100 Piezas
washer

Lavadora

Lavadora usada para la fijación de PCB.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Lavadora, 2,7 DIN 125, acero niquelado, 100 piezas
Lavadora, 2,7 x 5 x 1, Plastic PA; 100 piezas
Lavadora, 2,8 х 6,3 х 2, Plastic PA, 100 Piezas
Lavadora, Plástico, M6, 50 Piezas
Lavadora, Plástico, M6, 100 Piezas
gasketing kit

Varistar Kit de Gasketing

Material de junta para racks de contención.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de juntas CP Varistar, Horizontal, para fondo de gabinete, para 1 gabinete, 600W
Kit de juntas CP Varistar, Horizontal, para fondo de gabinete, para 1 gabinete, 800W
Kit de juntas CP Varistar, Horizontal, para fondo de gabinete, para 10 gabinetes, 600W
Kit de juntas CP Varistar, Horizontal, para fondo de gabinete, para 10 gabinetes, 800W
19 front panels

19" Panel frontal con agujeros para manijas

paneles frontales de 19" con agujeros para facilitar el manejo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 1 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 2 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 3 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 4 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 5 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 6 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 1 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 2 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 3 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 4 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 5 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 6 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
19 front panel

19" Panel frontal

19" panel frontal están disponibles en colores negro y gris.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 2 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 3 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 4 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 5 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 6 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 7 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 8 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 9 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 10 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 2 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 3 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 4 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 5 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 6 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 7 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 8 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 9 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 10 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 2 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 3 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 4 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 5 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 6 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 7 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 8 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 9 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 10 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 1 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 2 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 3 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 4 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 5 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 6 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 7 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 8 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 9 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 10 U, 4 mm, Al, anodizado