Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Gan. J CAT HP, pregalv., 25 mm de diá.
Los ganchos en J nVent CADDY Cat HP son la base del sistema de nVent CADDY Cat HP. El renovado gancho en J nVent CADDY Cat HP ofrece a los contratistas tres métodos de fijación exclusivos con certificación UL listos para usar: instalaciones en pared o techo, o con varillas roscadas. Esta función añadida permite a los contratistas reducir el inventario de SKU, mantener la eficiencia y seguir progresando en el lugar de trabajo usando los métodos de fijación estructural más comunes.
El modernizado diseño del gancho en J nVent CADDY Cat HP se ha concebido para permitir que la solución sea un soporte y un protector óptimos para los cables de baja tensión de alto rendimiento de hoy en día, los cuales no dejan de evolucionar. Los contratistas pueden sentirse seguros usando el gancho en J nVent CADDY Cat HP gracias a lo versátil que es su instalación, su excelente protección y soporte de cables, y sus certificaciones técnicas
Características
- Tecnología Versa-Mount: El innovador diseño de fijación permite usar varios métodos estructurales y de instalación para aplicaciones de montaje en pared o techo, o con varillas roscadas
- Ideal para aplicaciones o métodos de fijación desconocidos en el lugar de trabajo
- El mejorado diseño permite optimizar el inventario y reducir los riesgos de programar el lugar de trabajo con varios SKU
- Totalmente compatible con cables de datos de alto rendimiento, como los de categoría, alimentación a través de Ethernet (PoE) y fibra óptica
- Radio de doblez líder del sector diseñado para proteger instalaciones de datos de alto rendimiento
- Las múltiples opciones de color ayudan a identificar y organizar la aplicación de la trayectoria
- Proporciona una capacidad de llenado y de carga superiores
- Cumple con UL® 2043 y es adecuado para su uso en espacios de manipulación de aire (plénum)
- Cumple las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569
- Cumple con EN 50174-2
Especificaciones
Atributos del producto
| Capacidad de Cable certificado al fuego (distancia entre los Ganchos en J no debe sobrepasar mm centro a centro) | |||||||||
| N.º de pieza | CAT16HP | CAT32HP CAT48HP | CAT64HP | CAT64HP | |||||
| Configuración | Una sola capa | Una sola capa | Una sola capa | Doble capa | |||||
| Carga máxima por soporte [kg/m] | 0.8 kg/m | 1.4 kg/m | 2.6 kg/m | 2 kg/m | |||||
| Cable | Peso linear del cable [kg/m] | Numero de Cables | Clasificación | Numero de Cables | Clasificación | Numero de Cables | Clasificación | ||
| 4x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0.234 | 3 | E30 | 5 | E30 E60 | 11 | E30 E60 | 8 | E30 E60 |
| 5x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0.277 | 2 | 5 | E30 | 9 | E30 | 7 | E30 | |
| 7x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0.330 | 2 | 4 | 7 | 6 | ||||
| 12x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0.513 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||
| 19x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0.715 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 24x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0.901 | - | 1 | 2 | 2 | ||||
| 30x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 1.052 | - | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2x2,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0.178 | 4 | E30 | - | - | - | |||
| 3x2,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0.250 | 3 | - | - | - | ||||
| 4x2,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0.296 | 2 | - | - | - | ||||
| 5x2,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0.352 | 2 | - | - | - | ||||
| 4x1,5 (N)HXH FE180 E90 | 0.234 | 3 | E30 E60 E90 | 5 | E30 E60 E90 | 11 | E30 E60 E90 | 8 | E30 E60 E90 |
| 5x1,5 (N)HXH FE180 E90 | 0.277 | 2 | 5 | 9 | 7 | ||||
| 7x1,5 (N)HXH FE180 E90 | 0.330 | 2 | 4 | 7 | 6 | ||||
| 12x1,5 (N)HXH FE180 E90 | 0.511 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||
| 24x1,5 (N)HXH FE180 E90 | 0.901 | - | 1 | 2 | 2 | ||||
| 2x2x0,8 JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 | 0.060 | 13 | E30 | - | - | - | |||
| 4x2x0,8 JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 | 0.102 | 7 | - | - | - | ||||
| 8x2x0,8 JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 | 0.221 | 3 | - | - | - | ||||
| 12x2x0,8 JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 | 0.281 | 2 | - | - | - | ||||
| 16x2x0,8 JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 | 0.326 | 2 | - | - | - | ||||
| 20x2x0,8 JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 | 0.421 | 1 | - | - | - | ||||
| 32x2x0,8 JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 | 0.588 | 1 | - | - | - | ||||
| 40x2x0,8 JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 | 0.761 | 1 | - | - | - | ||||
| Certificación al fuego valida cuando en Gancho en J esta relacionado con los siguietes componentes | Certificacion al fuego valida en los siguientes componentes | ||||||||
| N.º de pieza | N.º de pieza | ||||||||
| CATHPAN | CAT16HPAB | CAT32HPAB | CAT48HPAB | CAT64HPAB | |||||
| CATHPA4 | CAT16HPBCB | CAT32HPAFAB3 | CAT48HPAFAB3 | CAT64HPAFAB3 | |||||
| CATHPA6 | CAT16HPBC200B | CAT32HPAFAB4 | CAT48HPAFAB4 | CAT64HPAFAB4 | |||||
| CATHPTM | CAT16HP24SM | CAT32HPAFAB6 | CAT48HPBCB | CAT64HPBCB | |||||
| CATHPBCB | CAT16HP58SM | CAT32HPBCB | CAT48HP58SM | CAT64HPBC200B | |||||
| CATHPBC200B | CAT16HP912SM | CAT32HPBC200B | CAT48HP912SM | CAT64HP58SM | |||||
| CATHP912SM | CAT16HP24 | CAT32HP24SM | CAT48HP24 | CAT64HP912SM | |||||
| CATHP24 | CAT16HP58 | CAT32HP912SM | CAT48HP58 | CAT64HP24 | |||||
| CATHP58 | - | CAT32HP24 | - | - | |||||
| CATHP912 | - | - | - | - | |||||
Caso práctico
Catálogo
Especificación de diseño
Folleto
Folleto
Certificaciones


Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.