Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 109 kg.
El conductor nVent ERIFLEX FleXbus con repelente de roedores y termitas está diseñado para un uso sencillo desde un lateral con una conexión directa al terminal del disyuntor o del embarrado. Esta solución innovadora y patentada proporciona una conexión fiable entre dos equipos eléctricos, como un transformador, un cuadro de distribución o un generador. La solución FleXbus Advanced garantiza una alta fiabilidad y ofrece una conexión in situ personalizable sin necesidad de estudios de diseño adicionales, mano de obra especializada ni costosas herramientas. El conductor FleXbus está aislado con un material de clase II, resistente a altas temperaturas, con baja emisión de humos, sin halógenos e ignífugo (LSHFFR). Se trata de un trenzado plano flexible de aluminio chapado en cobre disponible en longitudes de 2 a 25 metros y en varias secciones transversales para aplicaciones de 500 A a 6300 A. Este conductor permite la conexión desde la fuente de alimentación al cuadro con un solo conductor por fase hasta 1600 kVA y dos conductores por fase hasta 3150 kVA V.
Características
- Trenzado plano de aluminio chapado en cobre, aislado y flexible
- Mejor corriente/amperaje en comparación con el cable debido al efecto de la piel
- Mucho más flexible que el cable
- Sin necesidad de adherirse a un radio de curvatura
- Listo para el uso desde un lateral con una conexión directa al terminal del disyuntor o del embarrado.
- Solo requiere un conductor por fase de 400 kVA (560 A) a 1600 kVA (2250 A) y dos conductores por fase de 2000 kVA (2800 A) a 3150 kVA (4435 A)
- La funda aislante contiene un aditivo especial que hace que el conductor FleXbus sea resistente a roedores y termitas
Especificaciones
Atributos del producto
| Coeficiente de Intesidad Dependiendo del Incremento de Temperatura | ||||||||
| Incremento de Tempertura | ΔT 30°C | ΔT 40°C | ΔT 45°C | ΔT 50°C | ΔT 55°C | ΔT 60°C | ΔT 65°C | ΔT 70°C |
| Coeficiente de Corrección | 0.71 | 0.82 | 0.87 | 0.91 | 0.96 | 1.00 | 1.04 | 1.08 |
Especificación de diseño
Folleto
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones








Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.