Bloque de dist. uni., 250 A IEC, línea cond. plana, carga de 6 cables, cobre
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Bloque de dist. uni., 250 A IEC, línea cond. plana, carga de 6 cables, cobre
N.º de catálogo: UDF-250A
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- Bloques de cobre estañado o aluminio, que permiten una conexión directa con conductores de cobre o aluminio, o el uso de terminales
- La cubierta que retiene el tornillo tiene bisagras y es desmontable
- El diseño permite la inspección visual del conductor y la confirmación de la conexión
- Bloques modulares de fácil conexión para montar bloques de potencia multipolares
- Se sujeta fácilmente al raíl DIN o se monta en el panel con tornillos
- Relación de llenado de 95 %
- Cumple con RoHS
- Cumple con la Norma EN 45545 obteniendo una clasificación HL3 para el capítulo R23 y una clasificación HL2 para el capítulo R22
- Libre de halógenos
- Si se solicita, se puede fabricar con otros colores
Especificaciones
Atributos del producto
| Guía de diseño para bloques de distribución, bloques eléctricos y terminales eléctricos | ||||||||||
| Reducción de valores de acuerdo a la temperatura ambiente* (°C) para mantener la temperatura operativa de 85 °C | ||||||||||
| Temperatura ambiente (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° |
| Coeficiente de reducción de valores (d) | 1 | 1 | 1 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,58 | 0,47 |
| *el ambiente alrededor de los bloques de terminales en el interior de la caja | ||||||||||
Catálogo
Ficha técnica
Folleto
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
UR XCFR2.E198301
English
ANSI/UL 1059
UR XCFR2.E198301
ANSI/UL 1059
CE, ERIFLEX UD
English
EN 60947-7-1
UKCA, ERIFLEX UD
English
EN 60947-7-1
cUR XCFR8.E198301
English
CSA C22.2 No. 158
cUR XCFR8.E198301
CSA C22.2 No. 158
EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
English
EN 45545-2:2013



- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.