Cubierta para bandeja de rejilla PEMSA, 400 mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Cubierta para bandeja de rejilla PEMSA, 400 mm
N.º de catálogo: WBT400COVER
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Construcción de metal resistente para una protección óptima
- Fácil de usar
Especificaciones
Atributos del producto
Folleto
Certificaciones
ANOR EU WTB COVER 030/002096
Spanish
UNE-EN 61537:2007 / EN 61537:2007
IEC CB EU WTB ES1659-M1-AENOR
English
IEC 61537:2006
CE, CADDY EU WBT COV 0201_022
Spanish
UNE-EN 61537, IEC 61537, LVD 2014/35/UE
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.