Acoplador rápido para bandeja de rejilla PEMSA, 4–4,5 mm de diámetro
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Acoplador rápido para bandeja de rejilla PEMSA, 4–4,5 mm de diámetro
N.º de catálogo: WBTQSPL45EG
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Característica de conexión rápida y fácil de usar
- Sin herrajes adicionales
- Funciona con una amplia gama de tamaños y configuraciones de bandejas
- Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra IEC 61537
Especificaciones
Atributos del producto
Folleto
Certificaciones
CE, CADDY EU WBT QSP 0201_014
Spanish
UNE-EN 61537, IEC 61537, LVD 2014/35/UE
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.