Abrazadera universal para bandeja de rejilla PEMSA
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Abrazadera universal para bandeja de rejilla PEMSA
N.º de catálogo: WBTUPCEG
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Fuerza de sujeción mecánica significativa
- Tornillo cautivo
- Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra IEC 61537
Especificaciones
Atributos del producto
Folleto
Certificaciones
ANOR EU WTB EG S4 BG 030/002090
Spanish
UNE-EN 61537:2007 / EN 61537:2007
IEC CB EU WTB ES1659-M1-AENOR
English
IEC 61537:2006
DoP, CADDY EU WBT 7012/05-2
Spanish
DIN 4102-12
CE, CADDY EU WBT UPC 0201_018
Spanish
UNE-EN 61537, IEC 61537, LVD 2014/35/UE
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.