Modular exterior 38 U 1930H 1900W 900D
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Modular exterior 38 U 1930H 1900W 900D
N.º de catálogo: 10149-794
Las aplicaciones de telecomunicaciones y ferrocarriles requieren una electrónica sofisticada en las configuraciones exteriores.Los gabinetes de exterior nVent SCHROFF protegen dichos componentes electrónicos de las condiciones climáticas extremas y el vandalismo, garantizando la continuidad operativa. La construcción modular permite múltiples configuraciones en tamaño y función junto con múltiples opciones de enfriamiento.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Detalles adicionales del producto
Características
- Marco de perfil de aluminio con revestimiento extraíble de doble pared
- IP 55 o NEMA 12~
- Doble pared
- Amplia gama de 19" accesorios de gabinete
- Acceso al gabinete desde el frente, todos los lados posibles a petición
- zócalo de 100 mm de altura, 200 y 300 mm posible
- Cubierta superior con persianas, se puede actualizar con ventiladores o unidad de A / C.
- Recubrimiento en polvo RAL 7035, otros colores disponibles bajo petición
Especificaciones
Atributos del producto
Ficha técnica
Informe de prueba
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.