Kit de barras de conexión a tierra/puesta a tierra con abrazaderas de tornillo, 1900 mm, 43 U
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit de barras de conexión a tierra/puesta a tierra con abrazaderas de tornillo, 1900 mm, 43 U
N.º de catálogo: 20118-868
Tira metálica típicamente alojada dentro del equipo de distribución, tableros de paneles y cajas de vías de transporte para la distribución local de energía de alta corriente. También se utilizan para conectar equipos de alto voltaje en las centralitas eléctricas, y equipos de bajo voltaje en bancos de baterías.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Accesorios relacionados
Detalles adicionales del producto
Características
- Para atornillar los cables de puesta a tierra con la pieza final o despojado
- Puntos de fijación roscados M5 en intervalos de 15 mm
- Asamblea aislada del marco
- Capacidad de corriente máxima 200 A.
Especificaciones
Atributos del producto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.