Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

grounding/earthing busbar kit with screw clamps Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Kit de barras de conexión a tierra/puesta a tierra con abrazaderas de tornillo, 2000 mm, 47 U

N.º de catálogo: 20118-869

Tira metálica típicamente alojada dentro del equipo de distribución, tableros de paneles y cajas de vías de transporte para la distribución local de energía de alta corriente. También se utilizan para conectar equipos de alto voltaje en las centralitas eléctricas, y equipos de bajo voltaje en bancos de baterías.
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
Recursos CAD
Accesorios relacionados Detalles adicionales del producto

Detalles adicionales del producto

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto