Carril DIN, 35H 15D longitud 275L, 4 piezas
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Carril DIN, 35H 15D longitud 275L, 4 piezas
N.º de catálogo: 20118-874
Un riel DIN es un riel metálico estándar ampliamente utilizado para el montaje de disyuntores y equipos de control industrial dentro de los racks de equipos.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Detalles adicionales del producto
Características
- Longitudes pre-cortadas y con perforaciones
- Acero con acabado electrogalvanizado
- Cumplir con: EN 60715 estándares
Especificaciones
Atributos del producto
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.