Marco del gabinete del CP de Varistar, 38 U, 1800H, 600W, 800D.
Marco del gabinete del CP de Varistar, 38 U, 1800H, 600W, 800D.
N.º de catálogo: 20630-092
El bastidor soldado Varistar CP está disponible para requisitos de carga estática y se puede integrar con 19?, ETSI o placa de montaje. Además, las ruedas se pueden agregar al marco si es necesario.
Sin embargo, si necesita ruedas para su aplicación, es posible que desee considerar un marco móvil que ya incluya ruedas.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Accesorios relacionados
Detalles adicionales del producto
Características
- Soldado, acabado con recubrimiento en polvo, gris negro, RAL 7021
- St, 1,5 mm, galvanizado, con GND central/punto de puesta a tierra
- Capacidad de carga estática máx. 1600 kg
- Por favor, ordene los pies ajustables por separado
Especificaciones
Atributos del producto
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.