Termostato con sensor de temperatura externo
Termostato con sensor de temperatura externo
N.º de catálogo: 20715-003
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Detalles adicionales del producto
Características
- El sensor externo se puede colocar cerca del subconjunto crítico
- Rango de ajuste 20 ... 60 °C, diferencia de conmutación 3 ... 10 K
- Para controlar calentadores o ventiladores
Especificaciones
Atributos del producto
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.