Panel lateral CP Varistar, 2 piezas, con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 52 U, 2450H, 1100D.
Panel lateral CP Varistar, 2 piezas, con cierre y bloqueo de liberación rápida, RAL 7021, 52 U, 2450H, 1100D.
N.º de catálogo: 21630-074
Paneles laterales (2 piezas) con sujetador de liberación rápida sin kit de puesta a tierra para armarios Varistar CP.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Detalles adicionales del producto
Características
- Acero, 1 mm
- 2 panel lateral dividido sin kit de puesta a tierra
- Kit de bloqueo de seguridad incluido
Especificaciones
Atributos del producto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.