Varistar CP Cubierta de separación de aire, Ancho 600 mm, RAL 7021
Varistar CP Cubierta de separación de aire, Ancho 600 mm, RAL 7021
N.º de catálogo: 21630-140
Panel de cierre para gabinetes de 600 mm de ancho para evitar la recirculación de aire en bastidores enfriados de delante a atrás.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Detalles adicionales del producto
Características
- Las cubiertas evitan la mezcla de aire de escape caliente con aire de entrada frío
- Los gabinetes de red y servidor se pueden organizar uno al lado del otro
- Para 19" plano, superior e inferior
- Cubre sólidas
- Cubiertas de separación de aire para gabinetes de 600 mm de ancho
- JUNTAS, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C.
Especificaciones
Atributos del producto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.