Varistar CP Cubierta de separación de aire, Ancho 800 mm, con 2 recortes, RAL 7021, 42 U, 2000H
Varistar CP Cubierta de separación de aire, Ancho 800 mm, con 2 recortes, RAL 7021, 42 U, 2000H
N.º de catálogo: 21630-147
Panel de llenado para armarios de 800 mm de ancho para evitar la recirculación de aire en bastidores enfriados de frente a atrás. Paneles lisos y paneles con recortes para cableado frontal a trasero con rayas de cepillo y dedos de cable.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Accesorios relacionados
Detalles adicionales del producto
Características
- Separación de aire, cubiertas para gabinetes de 800 mm de ancho
- Los gabinetes de red y servidor se pueden organizar uno al lado del otro
- JUNTAS, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C.
- Cubre sólidas
- Las cubiertas evitan cortocircuitos de aire no deseados, es decir, la mezcla no deseada de aire de escape caliente con aire de entrada frío
- Solo compatible con barra transversal de loard pesado, no compatible con soportes de reducción
Especificaciones
Atributos del producto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.