Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800W
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800W
N.º de catálogo: 21630-429
Varistar CP Puerta de acero perforada, IP 20 con bloqueo de tres puntos.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Accesorios relacionados
Detalles adicionales del producto
Características
- Puerta de acero perforada con bloqueo de tres puntos para la clase de protección IP 20
- Mango de palanca con inserto de llave (2 llaves)
- Ángulo de apertura 180°
- Se puede reequipar con mango de palanca 24630003 y medio cilindro de perfil DIN con llaves o pulsador
Especificaciones
Atributos del producto
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.