Comline ECL 19"/23" Panel/Deslizante Kit de Montaje, 600H 600W
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Comline ECL 19"/23" Panel/Deslizante Kit de Montaje, 600H 600W
N.º de catálogo: 22349-024
Comline ECL 19"/23" Panel / Slide Mount Kit con capacidad de carga de 400 kg, asegura un fácil ajuste a los miembros de profundidad.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Detalles adicionales del producto
Características
- Comline ECL 19"/23" Panel/Slide Mount Kit
- Para ajustar a los miembros de profundidad (rejilla de 25 mm)
- Capacidad de carga 400 kg
- Se pueden montar rieles deslizantes
- Para la instalación empotrada de componentes de 19"/23"
Especificaciones
Atributos del producto
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.