RackChiller Puerta Trasera Válvula de Control Motorizada, Activa y Pasiva
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
RackChiller Puerta Trasera Válvula de Control Motorizada, Activa y Pasiva
N.º de catálogo: 23130-607
Esta válvula de control de 2 vías permite a la puerta trasera RackChiller modular el flujo de refrigerante en función de los requisitos de refrigeración. Se suministra con alimentación de 24 VDC directamente por el controlador de puerta trasera RackChiller.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Detalles adicionales del producto
Características
- Válvula de 2 vías con motor / actuador eléctrico premontado
- 24 VDC suministrado directamente por el controlador del refrigerador
- 1" rosca hembra BSPT, adaptadores para 1 1/4" BSPP incluido
- PN16: Hasta 16 bar de presión
- Baja resistencia al flujo con Kvs 16
Especificaciones
Atributos del producto
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.