Varistar CP 19" Montaje en panel/deslizante, RAL 9005, 52 U, 2450H
Varistar CP 19" Montaje en panel/deslizante, RAL 9005, 52 U, 2450H
N.º de catálogo: 24630-015
Deslice mout con incrementos ajustables. Montaje en gabinetes de 600 mm de ancho directamente en el marco. A 800 mm de ancho, el soporte adaptador para un ancho reducido es neccessary, para una altura parcial, se necesitan miembros de profundidad de montaje.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Accesorios relacionados
Detalles adicionales del producto
Características
- 19" panel/deslizante montaje con indicador U
- Profundidad ajustable en incrementos de 25 mm
- Según IEC 60297-1 (DIN 41 494, parte 1)
Especificaciones
Atributos del producto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.