Base/zócalo Varistar CP, perforado, RAL 7021, 100H, 600W
Base/zócalo Varistar CP, perforado, RAL 7021, 100H, 600W
N.º de catálogo: 24630-034
Un zócalo permite el almacenamiento funcional del exceso de conjuntos de cables y protege la parte inferior del gabinete contra roedores.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Accesorios relacionados
Detalles adicionales del producto
Características
- 2 perfiles de soporte, para delantero y trasero
- Capacidad de carga estática 1000 kg
Especificaciones
Atributos del producto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.