Varistar CP Protección de punta telescópica, RAL 7021, 100H, 800W, 1200D.
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Varistar CP Protección de punta telescópica, RAL 7021, 100H, 800W, 1200D.
N.º de catálogo: 24630-049
Protección de volcado telescópica para protección de balanza con 150 kg en extensión completa y posibilidades de gestión de cables laterales y traseros.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Detalles adicionales del producto
Características
- Protección de punta telescópica con máx. 150 kg en extensión completa
- Entrada lateral y trasera del cable posible
Especificaciones
Atributos del producto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.