Varistar CP Miembro Cruz de Carga Pesada, RAL 7021, 800D.
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Varistar CP Miembro Cruz de Carga Pesada, RAL 7021, 800D.
N.º de catálogo: 24630-090
Barra transversal lateral para soportar los postes de 19" en un gabinete de 800 mm de ancho que soporta carga estática de 1600 kg. El patrón del agujero permite el reccessment fácil del plano de 19" en incrementos de 25 mm.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Detalles adicionales del producto
Características
- Barra transversal lateral para soportar los postes de 19" en un gabinete de 800 mm de ancho que soporta carga estática de 1600 kg
- El patrón del agujero permite el reccessment fácil del plano de 19" en incrementos de 25 mm
Especificaciones
Atributos del producto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.