Gestión de condensados para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45, alimentación superior
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Gestión de condensados para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45, alimentación superior
N.º de catálogo: 24630-170
Para las instalaciones que funcionan a bajas temperaturas de agua fría, existe un mayor riesgo de condensación. El agua condensada goteará en la bandeja de condensado donde será recolectada. Este kit permite al dispositivo eliminar el agua condensada en una red plambung de gestión de condensados.
El kit está diseñado para instalaciones con una tubería de agua condensada sobre la cabeza del refrigerador. Transporta el agua con la ayuda de una bomba por encima del nivel de la bandeja de condensado.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Detalles adicionales del producto
Características
- Proporciona gestión de agua condensada para instalaciones con bajas temperaturas de agua fría
- El agua condensada que se acumula dentro de la bandeja de condensado / panel inferior del enfriador será eliminado
- Se puede adaptar incluso después de la instalación más fría
Especificaciones
Atributos del producto
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.