Accesorios de luz LED, cable de extensión para AC
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Accesorios de luz LED, cable de extensión para AC
N.º de catálogo: 60118-548
El conector de extensión / conjunto de cable se utiliza para conectar las luces led adyacentes (cadena de margarita). Hasta 10 luces led se pueden agrupar o conectar en serie. El conector es de 16 AWG alambre de cobre de 1000 mm de largo.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Detalles adicionales del producto
Características
- Cable de extensión para montaje de luz led en gabinete
Especificaciones
Atributos del producto
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.