Cajón de 19" con teclado 1 U, Touchpad, RAL 9005, teclado del Reino Unido
Cajón de 19" con teclado 1 U, Touchpad, RAL 9005, teclado del Reino Unido
N.º de catálogo: 60118-569
19" cajón montable en rack con teclado con extensión completa.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Detalles adicionales del producto
Características
- Cajón extensible de 1 U con teclado incluyendo teclas de función, teclado numérico, touchpad
- Bloqueo en la extensión completa y en el estado insertado
- Conexión a USB para teclado y ratón
- Dimensión de instalación 19" distancia del carril (dimensión c) a partir de 470 ... 700 mm)
- Color negro jet (RAL 9005)
Especificaciones
Atributos del producto
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.