MS PDU, 0U, 100A (80A) NA / 100A Int, 380-415V, 3P Wye, 24 CB, 48 Combo de bloqueo
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
MS PDU, 0U, 100A (80A) NA / 100A Int, 380-415V, 3P Wye, 24 CB, 48 Combo de bloqueo
N.º de catálogo: EN2990
La familia de PDU conmutada de entrada de la serie Advantage ofrece energía
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Accesorios relacionados
Detalles adicionales del producto
Características
- IEC 62368 enumerado. RoHS, y REACH obediente. Ver dibujo para información adicional
- UL 2900-1 certificado para software de seguridad ciberseguridad para productos conectables a la red
- Puertos de conectividad de red dual: 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) y 1x (10/100 Mbps) de conexión/dirección IP
- Ethernet en cascada hasta 64 PDU. Cada PDU puede proporcionar energía de CC suficiente para alimentar la electrónica de gestión de netowrk
- Puertos Ethernet dobles para connunicaciones de red redundantes
- Conectividad remota a través de HTTP(s), IPv4 e IPv6, SSH, serie virtual, SNMP (v1, v2c, v3), JSON-RPC, LDAP(S)
- Marco REACT eficiente de datos con soporte de dispositivos móviles nativos
- Tarjeta de gestión de red (NMC) intercambiable en caliente sin herramientas con Cortex A-5 para microprocesamiento y memoria que se puede instalar tanto vertical como al revés para entradas de alimentación superiores o inferiores
- El color del borde de la pantalla NMC es programable por el usuario para la identificación de la fuente de alimentación por PDU
- El NMC admite hasta 10 sensores digitales para monitoreo ambiental y/o electrónico de cerraduras
- Los idiomas de visualización incluyen inglés, español, alemán, francés, italiano, coreano, japonés y chino (simplificado)
Especificaciones
Atributos del producto
Documento de esquema
Ficha técnica
Firmware
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.