PDU MSPO, 0U, 30A (24A) NA / 32A Int, 380-415V, 3P Wye, 6 CB, 36 Combo de bloqueo
PDU MSPO, 0U, 30A (24A) NA / 32A Int, 380-415V, 3P Wye, 6 CB, 36 Combo de bloqueo
N.º de catálogo: EN6883
La familia de PDU con toma de corriente con medición de la serie Advantage ofrece medición de energía con opciones avanzadas de monitoreo de energía y medio ambiente y conmutación de encendido/apagado de toma remota. El monitoreo completo en la fase de entrada, el interruptor automático y los niveles de salida individuales ofrecen alertas avanzadas de posibles sobrecargas. La medición de grado de facturación proporciona datos precisos de consumo de energía para la optimización del uso de energía. El controlador de gestión de red intercambiable en caliente cuenta con comunicación Gigabit y ethernet redundante con soporte avanzado para sensores ambientales externos y soluciones de acceso de seguridad en rack.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Accesorios relacionados
Detalles adicionales del producto
Características
- IEC 62368 enumerado. RoHS, y REACH obediente. Ver dibujo para información adicional.
- UL 2900-1 certificado para software de seguridad ciberseguridad para productos conectables a la red.
- Puertos de conectividad de red dual: 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) y 1x (10/100 Mbps) de conexión/dirección IP
- Ethernet en cascada hasta 64 PDU
- Cada PDU puede proporcionar energía de CC suficiente para alimentar la electrónica de gestión de netowrk
- Puertos Ethernet dobles para connunicaciones de red redundantes
- Conectividad remota a través de HTTP(s), IPv4 e IPv6, SSH, serie virtual, SNMP (v1, v2c, v3), JSON-RPC, LDAP(S)
- Marco REACT eficiente de datos con soporte de dispositivos móviles nativos
- Tarjeta de gestión de red (NMC) intercambiable en caliente sin herramientas con Cortex A-5 para microprocesamiento y memoria que se puede instalar tanto vertical como al revés para entradas de alimentación superiores o inferiores
- El color del borde de la pantalla NMC es programable por el usuario para la identificación de la fuente de alimentación por PDU
- El NMC admite hasta 10 sensores digitales para monitoreo ambiental y/o electrónico de cerraduras
- Los idiomas de visualización incluyen inglés, español, alemán, francés, italiano, coreano, japonés y chino (simplificado)
Especificaciones
Atributos del producto
Ficha técnica
Firmware
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.