Tecnología de racks
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Compatible con
- Acabado
- Color
- Tomas conmutadas
- Código de color
- Altura del rack
- Fondo
- Altura
Filtro aplicado: 1
Productos | 34 resultados (123 artículos )

Gateway para la solución de red de bloqueo electrónico
Gateway para conectar los mandos electrónicos a una red.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Puerta de enlace para cerradura de puerta electrónica

Guardian Management Gateway
Plataforma de monitoreo ambiental que detecta, rastrea, almacena y alarma parámetros de salud y seguridad.

Tira del zócalo con el cable de la fuente 2, 3-Phase
Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.


Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Varistar Cerradura electrónica, Esclavo
Mango electrónico con interfaz de contacto digital.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cerradura electrónica Varistar, esclavo, MLR 1000 para Varistar CP

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tira de zócalo, IEC C13, medido

Socket Strip, IEC C13, con entrada Wieland®
Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tira de Enchufe, IEC C13, con entrada Wieland®, C13, 12 Enchufes, 19", Rojo
Tira de Enchufe, IEC C13, con entrada Wieland®, C13, 6 Enchufes, 19", Blanco, con Protección contra Sobrecorriente
Tira de Enchufe, IEC C13, con entrada Wieland®, C13, 6 Enchufes, 19", Negro, con Protección contra Sobrecorriente
Tira de Enchufe, IEC C13, con entrada Wieland®, C13, 6 Enchufes, 19", Rojo, con Protección contra Sobrecorriente
Tira de enchufe, IEC C13, con entrada Wieland®, C13, 12 enchufes, 19", Negro
Tira de Enchufe, IEC C13, con entrada Wieland®, C13, 12 Enchufes, 19", Blanco


Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Socket Strip, SCHUKO, 3 Sockets
Tira de Enchufe, SCHUKO, 4 Enchufes, 10"
Socket Strip, SCHUKO, 12 enchufes
Socket Strip, SCHUKO, 15 zócalos
Socket Strip, SCHUKO, 19 zócalos
Socket Strip, SCHUKO, 8 zócalos, 19", con Interruptor
Socket Strip, SCHUKO, 19 zócalos, con Interruptor
Socket Strip, SCHUKO, 8 zócalos, 19", con protección transitoria
Tira de zócalo, SCHUKO, 9 zócalos, con protección transitoria
Tira de Socket, SCHUKO, 6 zócalos, 19", con protección de sobrecorriente
Tira de Socket, SCHUKO, 7 zócalos, 19", con filtro de supresión de red
Tira de Socket, SCHUKO, 6 zócalos, 19", con protección de corriente de falla
Socket Strip, SCHUKO, 6 zócalos, 19", con protección transitoria y filtro de supresión de red eléctrica
Tira de Enchufe, SCHUKO, 9 Enchufes, 19"
Socket Strip, SCHUKO, 12 enchufes, con interruptor
Socket Strip, SCHUKO, 15 enchufes, con interruptor
Socket Strip, SCHUKO, 6 zócalos, 19", con protección de corriente de falla y protección de sobrecorriente

Cable de red
El cable SCHROFF Mains proporciona una práctica sujeción universal con instalaciones de fijación variables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cable de red, IEC C14 a C13, 2,5 m, Negro
Cable de alimentación, SCHUKO/UTE a IEC C13 en ángulo, 2,5 m Gris
Cable de alimentación, SCHUKO/UTE a IEC C13, 2,5 m, Negro
Cable de alimentación, BS a IEC C13, 2,5 m, Negro
Cable de red, EE.UU. A IEC C13, 2,5 m, Negro
Cable de red, IEC C14 a C13, 0,5 m, Negro
Cable de red, IEC C14 a C13, 1 m, Negro
Cable de alimentación, SCHUKO/UTE a IEC C13, 2,5 m, Gris