Herramienta de crimpado
Productos | 6 resultados (8 artículos )

Herramienta para crimpado, bomba de pie
Herramienta hidráulica que se activa con el pie para hacer conexiones de terminales de cable crimpadas aptas para conductores trenzados.

Herramienta para crimpado, hidráulica, de uso rudo
Herramienta de compresión de crimpado hidráulico manual para aplicaciones de servicios pesados y tamaños de conductor de hasta 800 kcmil trenzado.

Herramienta para crimpado, hidráulica
Herramienta de compresión de crimpado hidráulico manual que ofrece un elevado nivel de fuerza para usar en conductores de tamaño de hasta 600 kcmil trenzado.

Herramienta para crimpado, manual
Herramienta de crimpado manual con forma hexagonal para compresión de conductores con tamaño de hasta 600 kcmil trenzado.

Herramienta para crimpado, propulsada por baterías
Herramienta hidráulica a batería que se usa para realizar conexiones de terminales de cable crimpados para conductores trenzados.

Batería para herramienta de crimpado
High-performance 18 volt DC lithium-ion battery suitable for M3B and MLB crimping compression tools.