Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Bloques de distribución

Bloques de distribución

Subcategorías

Bloque de Distribución Unipolar

Bloque de Distribución Unipolar

Detalles
Accesorios para Bloques de Distribución Unipolar

Accesorios para Bloques de Distribución Unipolar

Detalles
Bloques de distribución bipolares

Bloques de distribución bipolares

Detalles
Bloques de distribución cuadripolares

Bloques de distribución cuadripolares

Detalles

Productos | 19 resultados (48 artículos )

PH2984.jpg image

Puente para bloque de distribución unipolar UDJ

Puente para usar en la serie paralela UDJ-125A o UDJ-160A de bloques de distribución unipolar.
PH34226.jpg image

Bloque de distribución bipolar BD, 40 A

Dispositivo de conexión bipolar compacto con diseño ergonómico para obtener la mayor potencia en el menor espacio. Bloque de distribución bipolar BD-40A.
PH3372.jpg image

Bloque de distribución cuadripolar compacto TD, 40 A

Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
PH4372.jpg image

Bloque de distribución cuadripolar TR, 125 A

Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
nVent ERIFLEX Single Pole Distribution Block

Bloque de Distribución Unipolar

Dispositivo principal para un ensamblaje sencillo entre una amplia gama de conductores para realizar la distribución de energía eléctrica.
PH33268.jpg image

Puente para bloque de distribución unipolar UD-400J

Puente para usar en la serie paralela UD-400212xx de bloque de distribución unipolar.
PH3375.jpg image

Bloque de distribución bipolar BD, 80/100 A

Dispositivo de conexión bipolar compacto con diseño ergonómico para obtener la mayor potencia en el menor espacio. Bloque de distribución bipolar BD-40A.
PH3372.jpg image

Bloque de distribución cuadripolar compacto TD, 80/100 A

Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
PH4373.jpg image

Bloque de distribución cuadripolar TR, 250 A

Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
PH22065.jpg image

Bloque de distribución bipolar BD, 100/125 A

Dispositivo de conexión bipolar compacto con diseño ergonómico para obtener la mayor potencia en el menor espacio. Bloque de distribución bipolar BD-40A.
PH22066.jpg image

Bloque de distribución cuadripolar compacto TD, 100/125 A

Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
PH2981.jpg image

Conexión de terminal plano

Conector para conductores planos en el bloque de distribución unipolar nVent Eriflex UD-250A/400A.