Nuevos productos
IMPULSAR LA INNOVACIÓN
Estamos construyendo un mundo más sustentable y electrificado con los productos y las soluciones que ofrecemos a nuestros clientes. La electrificación, la digitalización y la sostenibilidad están cambiando nuestro mundo. El aumento de la energía y la densidad de datos, la expansión de la energía renovable, la modernización de la red, la automatización industrial y la infraestructura de IoT están cambiando el panorama para muchas industrias críticas. En todos nuestros mercados verticales clave, nuestros productos ayudan a los clientes a operar de manera más eficiente e impulsan la seguridad, además de conectar y proteger los sistemas críticos.
Estamos lanzando nuevos productos altamente diferenciados e innovadores en los tres segmentos, lo que respalda el crecimiento constante en nVent. En 2023, lanzamos un récord de 95 productos nuevos y aumentamos nuestra vitalidad de productos al 22 %. En el desarrollo de nuevos productos, también buscamos resolver problemas y crear un valor más grande para nuestros clientes. Nuestros productos conectan y protegen sistemas eléctricos y digitales complejos. Para apoyar los sistemas críticos de nuestros clientes, estamos desarrollando tecnología avanzada integrada y conectada, tanto para productos heredados como para soluciones nuevas.
Siga este enlace si busca productos específicos de soluciones eléctricas y de sujeción [nVent CADDY, ERICO, ERIFLEX y LENTON]. A continuación, encontrará los productos más recientes de toda nuestra empresa.

Clip a presión del cable con un solo brazo nVent CADDY
El clip a presión del cable con un solo brazo nVent CADDY es un clip metálico duradero y de perfil bajo que permite la instalación del cable con una sola mano, lo que duplica la capacidad por punto de fijación y reduce el tiempo de instalación y las piezas.
[Actualmente disponible en la región EMEA]

Clip de riel para falso plafón nVent CADDY para soporte de montaje de luz empotrada
El clip de riel para falso plafón nVent CADDY para soporte de montaje de luz empotrada es un clip de resorte que permite a los contratistas conectar el soporte de montaje del adaptador de luz empotrada a una aplicación de riel para falso plafón.
[Actualmente disponible en la región NAM]

Clip de riel para falso plafón nVent CADDY para soporte de montaje de luz empotrada
El clip de riel para falso plafón nVent CADDY para soporte de montaje de luz empotrada es un clip de resorte que permite a los contratistas conectar el soporte de montaje del adaptador de luz empotrada a una aplicación de riel para falso plafón.
[Actualmente disponible en la región NAM]

Barra equipotencial aislada nVent ERICO
Esta solución está disponible para aleaciones de zinc y bronce. Se monta de forma adyacente a la base del medidor o al equipo de entrada de servicio, lo que lo hace conveniente para conectar y terminar conductores de conexión a tierra.
[Actualmente disponible en la región NAM]

Conectores de conexión a tierra de compresión PermaGround nVent ERICO
Una amplia gama de conectores de compresión extruidos de cobre de alta calidad para todas las aplicaciones de conexión a tierra. Estos conectores están diseñados para conectar conductores de conexión a tierra a otros conductores de conexión a tierra o electrodos de conexión a tierra dentro de un sistema de conexión a tierra.
[Disponible en todo el mundo]

Enfriadores industriales nVent HOFFMAN
Los enfriadores de agua industriales TAL/TCW ofrecen precisión y confiabilidad en un diseño compacto. La alta precisión de enfriamiento mejora la calidad de la producción, lo que conduce a resultados más consistentes y superiores.
[Actualmente disponible en las regiones de NAM y EMEA]

Soporte con articulación nVent LENTON Interlok
El soporte con articulación nVent LENTON Interlok se utiliza para asegurar las variantes del acoplador en operaciones de relleno con lechada de Interlok durante la construcción prefabricada y la construcción en sitio.
[Actualmente disponible en la región NAM]

Posicionador de varilla sin rosca nVent LENTON Interlok
El posicionador de varilla sin rosca nVent LENTON Interlok es una solución de acoplador para relleno que se utiliza para evitar la inserción excesiva de la varilla de refuerzo durante las instalaciones prefabricadas.
[Actualmente disponible en la región NAM]