Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Soluciones de fijación y sujeción eléctricas

Soluciones para instalaciones eléctricas

Fijación y sujeción eléctricas para lugares de trabajo más seguros y eficientes

Desde 1956, los contratistas han confiado en la calidad superior y la facilidad de uso de los productos nVent CADDY, una gama de soluciones innovadora y completa. Las soluciones nVent CADDY están disponibles para los clientes en cada paso del trabajo, desde el diseño hasta la instalación y la inspección.

Confíe en nuestras soluciones de fijación y sujeción eléctricas nVent CADDY, innovadoras, fáciles de instalar y sin herramientas, que incluyen lo siguiente:

Resuelva los desafíos habituales en las obras, como los requisitos del código de construcción, los plazos del proyecto, la escasez de trabajadores cualificados, la seguridad contra incendios y la protección de personas, y la protección fundamental de edificios y equipos, con las soluciones nVent CADDY. Los productos nVent CADDY están diseñados para ser seguros, rápidos y fáciles de usar.

YellowIconBuckets_Safe.png image

Seguros

Los productos nVent CADDY están diseñados a fin de tener varios componentes sin herramientas para una instalación más segura con menos herramientas necesarias.

YellowIconBuckets_Fast.png image

Rápidas

Los productos nVent CADDY están diseñados para reducir la cantidad total de tiempo de instalación y su costo. Estas soluciones de productos también se pueden prefabricar, trasladando una cantidad significativa de trabajo previamente completado en ascensores y escaleras al nivel del suelo.

YellowIconBuckets_Easy.png image

Fáciles

Los productos nVent CADDY están diseñados a fin de tener hardware seguro y menos piezas, y para requerir menos herramientas, lo que facilita la instalación eliminando pasos en el proceso y ahorrar tiempo en general.

Prefabricación


 

Las soluciones prefabricadas nVent CADDY están hechas por electricistas, para electricistas.

Desde montajes sencillos hasta sistemas complejos, nuestro equipo puede hacerlo todo. Las soluciones prefabricadas nVent CADDY se pueden personalizar para adaptarse mejor a su proyecto y cuentan con un equipo que inspecciona y prueba todos los componentes. Las soluciones prefabricadas nVent CADDY incluyen lo siguiente:

  • Planos de disposición con cada caja de envío que identifican numéricamente cada ubicación de montaje.
  • Etiquetas de montaje grandes que incluyen todos los datos necesarios para instalar el conjunto y el cable, incluidas las conexiones de entrada y salida, la altura de montaje y la información del circuito.
  • Conjuntos con un sistema de parte trasera abierta que permite realizar todas las terminaciones en la parte trasera de la caja de conexiones.

IR AHORA

En la pared


 

nVent CADDY ofrece soluciones de fijación y sujeción eléctrica, empotradas y para paredes con montantes, para su trabajo.

nVent CADDY cuenta con una gama completa de soluciones innovadoras empotradas y para paredes con montantes, diseñadas estratégicamente a fin de ser seguras, rápidas y fáciles de usar. Estas soluciones se pueden instalar fácilmente en paredes con montantes de madera o metal e incluyen las siguientes áreas de productos:

  • Soportes de montaje de caja entre postes
  • Caja a poste individual
  • Soluciones prefabricadas para empotrar
  • Soportes para pistolas atornilladoras y soportes para canaletas

IR AHORA

Techo y acústica


Los colgadores, los sujetadores, los clips y las mordazas nVent CADDY facilitan el trabajo acústico y del techo.

Asegure techos, accesorios de luminarias, cajas de enchufes y más con soluciones diseñadas expresamente para ayudar a los contratistas a trabajar más rápido.

Con una amplia variedad de opciones para instalaciones simples y complejas, los productos nVent CADDY para fijación acústica y para cielorrasos, colgantes y soportes facilitan cualquier trabajo.

Los beneficios de las instalaciones empotradas en el techo:

  • Adaptable y flexible a las necesidades únicas del lugar de trabajo.
  • Alta fuerza de agarre
  • Alta capacidad de carga debido a la alta resistencia a tracción
  • Livianas
  • Excelente compatibilidad de materiales en varios sustratos
  • Instalación simplificada

Más información

Fijaciones estructurales eléctricas

Obtenga más información sobre la amplia gama de fijaciones estructurales eléctricas para cables y conductos, que incluyen vigas, cubiertas, bandejas portacables y varias otras mordazas y clips.

Más información

Techo


Los accesorios para cubiertas nVent CADDY aumentan la eficiencia y la flexibilidad de la instalación

Los soportes para cubiertas nVent CADDY son un método rápido y seguro para instalar conductos en cubiertas e instalaciones de cajas eléctricas empotradas en la pared. Esta solución de producto ofrece funcionalidad para una amplia gama de espesores de cubiertas de hormigón y configuraciones de conductos. La serie FBS está diseñada para proporcionar flexibilidad posicional en la aplicación con la seguridad adicional de los sujetadores CADDY. Disponible en una amplia gama de alturas de soporte, configuraciones trapezoidales y accesorios.

Más información

Productos destacados


¿Necesita más ayuda?

¿Tiene un proyecto prefabricado, de pared o de techo que esté listo para planificar?
Comuníquese con nosotros y háganos saber cómo podemos ayudarlo con las soluciones, la experiencia o nuestra oferta de productos nVent CADDY.

CONTÁCTENOS