Centro de datos
Productos | 478 resultados (2664 artículos )

nVent ERIFLEX FleXbus Abrazadera HCBC
La Abrazadera HCBC nVent ERIFLEX FleXbus se usa para fijar el Conductor nVent ERIFLEX FleXbus en el transformador o terminar de alimentación sin perforarlo. Su diseño rígido asegura el contacto por presión y, es ideal para modificaciones en campo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Abrazadera HCBC, 160 mm x 220 mm
FleXbus Abrazadera HCBC, 63 mm x 123 mm
FleXbus Abrazadera HCBC, 80 mm x 140 mm
FleXbus Abrazadera HCBC, 100 mm x 160 mm
FleXbus Abrazadera HCBC, 120 mm x 180 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Extensor Tipo 1 Plano y Pre-Perforado
El Extensor Tipo 1 Preperforado nVent ERIFLEX FleXbuses una herramienta opcional que proporciona más posibilidades de conexión para el Conecto nVent ERIFLEX FleXbus
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Ext. Tipo 1, 220/360/545 mm²
FleXbus Ext. Tipo 1, 640 mm²
FleXbus Ext. Tipo 1, 960/1280/1810 mm²

nVent ERIFLEX FleXbus Barrera Espuma FBS
La Barrera de Espuma FBS nVent ERIFLEX FleXbus con dos componentes, sellante expandible de poliuretano que para el fuego y humo. Se usa para sellar las aberturas de los componenetes, aberturas con múltiples elementos que son de difícil acceso o que son irregulares
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Espuma FBS, 2.1 L Máx.
FleXbus Espuma FBS, 1.9 L Máx.

nVent ERIFLEX FleXbus Cortadora Peladora
La Peladora nVent ERIFLEX FleXbus está diseñada para pelar el aislamiento nVent ERIFLEX FleXbus sin dañar la trenza conductora de multi hilos
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Cortadora Peladora

nVent ERIFLEX FleXbus Cubierta Transformador IP2X para 1 Conductor por Fase
La Cubierta IP2X para Transformador nVent ERIFLEX FleXbus para 1 Conductor por Fase se usa si la alimentación no tiene su propia cubierta. Se usa normalmente para aplicaciones que requieren una alimentación con un rango entre 400 y 1600kVA
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Cubierta TIP2X para 1 Conductor

Retén de cables de bajo voltaje nVent CADDY Cat CR50
Solución fácil de usar para tramos pequeños de instalaciones de cables de datos y baja tensión.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Retén de cables de bajo voltaje nVent CADDY Cat CR50, 50 mm Diámetro

Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 1 punto
Varistar CP Puerta de Cristal Cierre de Punto Único para Aplicaciones IP 20.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 38 U, 1800H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 24 U, 1200H 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 24 U, 1200H 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con cierre de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 29 U, 1400H 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con cierre de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 29 U, 1400H 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 33 U, 1600H 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 33 U, 1600H 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 38 U, 1800H 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 38 U, 1800H 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 42 U, 2000H 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 42 U, 2000H 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 47 U, 2200H 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 47 U, 2200H 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 24 U, 1200H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con cierre de 1 punto, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con cierre de 1 punto, RAL 7021, 29 U, 1400H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800W

Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos
La puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos permite un contacto más fuerte entre la puerta y el marco del gabinete.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 24 U, 1200 H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 24 U, 1200 H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 29 U, 1400 H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 29 U, 1400 H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 33 U, 1600 H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 33 U, 1600 H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 38 U, 1800 H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 38 U, 1800 H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 24 U, 1200H 600W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 24 U, 1200H 800W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con cierre de 3 puntos, RAL 7021, 29 U, 1400H 600W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con cierre de 3 puntos, RAL 7021, 29 U, 1400H 800W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 33 U, 1600H 600W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 33 U, 1600H 800W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 38 U, 1800H 600W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 38 U, 1800H 800W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 42 U, 2000H 600W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 42 U, 2000H 800W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 47 U, 2200H 600W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 47 U, 2200H 800W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 52 U, 2450H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 52 U, 2450H, 800W

RackChiller In-Fila Cooler Ganging Kit
Kit de ganging para ser utilizado en combinación con los racks RackChiller In-Fila y Varistar o Proline.

Conductor nVent ERIFLEX FleXbus con repelente de roedores y termitas
El conductor nVent ERIFLEX FleXbus está listo para el uso desde un lateral con conexión directa al terminal del disyuntor o del embarrado. Esta versión especial incluye repelente de roedores y termitas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 56,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 68,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 73,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 79,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 2000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 3000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 4000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 5000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 28,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 6000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 34,1 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 7000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 39,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 8000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 45,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 9000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 51,1 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 77,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 85,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 93 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 101 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 109 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 116 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 2000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 15,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 3000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 23,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 4000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 31 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 5000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 38,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 6000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 46,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40,92 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,64 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 48,36 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 52,08 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 55,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 16 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 59,52 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 17 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 63,24 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 18 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 66,96 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 19 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 70,68 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 2000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 7,44 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 20 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 74,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 21 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 78,12 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 22 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 81,84 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 23 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85,56 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 24 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89,28 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 25 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 93 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 3000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,16 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 4000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 14,88 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 5000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 18,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 6000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,32 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 7000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,04 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 8000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 29,76 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 9000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 33,48 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 49 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 53,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 58 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 67 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 16 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 71,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 17 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 76 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 18 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 80,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 19 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 2000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 8,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 20 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 21 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 94 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 22 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 98,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 23 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 103 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 24 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 108 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 25 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 112 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 3000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 13,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 4000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 5000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 6000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 7000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 31,1 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 8000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 35,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 9000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 7000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 54,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 8000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 61,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 9000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 69,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 10 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 11 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 12 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 13 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 14 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 15 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 19,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 16 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 17 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 21,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 18 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,1 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 19 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 2000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 2,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 20 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 21 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 22 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 23 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 24 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 30,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 25 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 3000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 4000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,1 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 5000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 6,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 6000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 7000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 8000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,1 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 9000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 10 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 11 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 12 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 22,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 13 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24,1 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 14 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 15 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 16 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 17 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 18 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 19 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 2000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 20 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 37,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 21 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 39,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 22 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 23 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 43,1 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 24 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 45 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 25 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 3000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 4000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 5000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 9,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 6000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 7000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 8000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 9000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 10 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 11 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 12 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 13 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 14 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 36,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 15 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 16 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 17 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 18 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 19 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 49,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 2000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 20 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 51,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 21 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 54,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 22 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 57 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 23 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 24 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 25 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 64,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 3000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 4000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 5000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 6000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 7000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,1 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 8000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 9000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 10 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,5 kg
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 11 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 12 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 13 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 14 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 15 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 16 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 47,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 17 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 50,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 18 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 53,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 19 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 56,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 2000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 20 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 21 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 22 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 65,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 23 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 68,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 24 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 71,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 25 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 74,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 3000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 4000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 5000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 6000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 7000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 8000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 9000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 37,2 kg.

Sección de curvatura E horizontal de 90 grados (clasificación cULus)
La sección E-Bend horizontal de 90 grados (con clasificación cULus) es una guía de cables para cambios de dirección en sentido horizontal.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 12.00, de acero, negro
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 12.00, de acero, gris
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 12.00, de acero, chapado
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 12.00, de acero, blanco
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 15.00, de acero, negro
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 15.00, de acero, blanco
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 18.00, de acero, negro
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 18.00, de acero, gris
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 18.00, de acero, chapado
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 18.00, de acero, blanco
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 24.00, de acero, negro
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 24.00, de acero, blanco

Administrador vertical de cables CableTek-EC
El administrador vertical de cables CableTek-EC se conecta a racks de marco abierto proporcionando soporte y gestión de cableado.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
CableTek-EC Vertical Cable Manager Single, 84.00x3.50x9.00, Negro, Acero
CableTek-EC Gestor de cables vertical doble, 84.00x3.50x9.00, negro, acero
CableTek-EC Vertical Cable Manager Single, 84.00x6.00x9.00, Negro, Acero
CableTek-EC Gestor de cables vertical doble, 84.00x6.00x9.00, negro, acero
Administrador vertical de cables CableTek-EC con dedos dobles, 84.00 x 6.50 x 20.85, de acero, negro
Administrador vertical de cables CableTek-EC doble, 84.00 x 3.50 x 9.00, de acero, blanco
Administrador vertical de cables CableTek-EC sencillo, 84.00 x 3.50 x 9.00, de acero, blanco
Administrador vertical de cables CableTek-EC doble, 84.00 x 6.00 x 9.00, de acero, blanco
Administrador vertical de cables CableTek-EC con dedos dobles, 84.00 x 6.50 x 20.85, de acero, blanco
Administrador vertical de cables CableTek-EC sencillo, 84.00 x 6.00 x 9.00, de acero, blanco