Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Centro de datos

Centro de datos

Subcategorías

Empresa, hiperescala, multiinquilino

Empresa, hiperescala, multiinquilino

Detalles
Edge Compute y microcentro de datos

Edge Compute y microcentro de datos

Detalles

Productos | 492 resultados (2753 artículos )

PH3525.jpg image

Retén de cables de bajo voltaje nVent CADDY Cat CR50

Solución fácil de usar para tramos pequeños de instalaciones de cables de datos y baja tensión.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Retén de cables de bajo voltaje nVent CADDY Cat CR50, 50 mm Diámetro
21630399.396.tif image

Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 1 punto

Varistar CP Puerta de Cristal Cierre de Punto Único para Aplicaciones IP 20.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 24 U, 1200H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con cierre de 1 punto, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con cierre de 1 punto, RAL 7021, 29 U, 1400H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 38 U, 1800H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 24 U, 1200H 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 24 U, 1200H 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con cierre de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 29 U, 1400H 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con cierre de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 29 U, 1400H 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 33 U, 1600H 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 33 U, 1600H 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 38 U, 1800H 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 38 U, 1800H 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 42 U, 2000H 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 42 U, 2000H 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 47 U, 2200H 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 47 U, 2200H 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800W
21630399.396.tif image

Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos

La puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos permite un contacto más fuerte entre la puerta y el marco del gabinete.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 24 U, 1200 H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 29 U, 1400 H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 29 U, 1400 H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 33 U, 1600 H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 33 U, 1600 H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 38 U, 1800 H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 38 U, 1800 H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 24 U, 1200H 600W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 24 U, 1200H 800W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con cierre de 3 puntos, RAL 7021, 29 U, 1400H 600W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con cierre de 3 puntos, RAL 7021, 29 U, 1400H 800W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 33 U, 1600H 600W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 33 U, 1600H 800W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 38 U, 1800H 600W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 38 U, 1800H 800W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 42 U, 2000H 600W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 42 U, 2000H 800W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 47 U, 2200H 600W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 47 U, 2200H 800W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 52 U, 2450H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 52 U, 2450H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 24 U, 1200 H, 600W
ganging kit

RackChiller In-Fila Cooler Ganging Kit

Kit de ganging para ser utilizado en combinación con los racks RackChiller In-Fila y Varistar o Proline.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de enfriamiento en fila RackChiller para Varistar CP, 42 U, 300 mm de ancho, con zócalo de 100 mm
Kit de enfriamiento en fila RackChiller para Varistar CP, 38 U, 300 mm de ancho, con zócalo de 100 mm
nVent ERIFLEX FleXbus Conductor with Rodent and Termite Repellent

Conductor nVent ERIFLEX FleXbus con repelente de roedores y termitas

El conductor nVent ERIFLEX FleXbus está listo para el uso desde un lateral con conexión directa al terminal del disyuntor o del embarrado. Esta versión especial incluye repelente de roedores y termitas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 6000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,32 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 7000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,04 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 8000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 29,76 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 9000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 33,48 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 49 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 53,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 58 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 67 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 16 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 71,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 17 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 76 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 18 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 80,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 19 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 2000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 8,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 20 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 21 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 94 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 22 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 98,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 23 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 103 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 24 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 108 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 25 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 112 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 3000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 13,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 4000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 5000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 6000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 7000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 31,1 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 8000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 35,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 9000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 56,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 68,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 73,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 79,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 2000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 3000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 4000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 5000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 28,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 6000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 34,1 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 7000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 39,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 8000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 45,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 9000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 51,1 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 77,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 85,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 93 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 101 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 109 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 116 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 2000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 15,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 3000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 23,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 4000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 31 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 5000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 38,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 6000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 46,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 7000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 54,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 8000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 61,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 9000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 69,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 10 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 11 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 12 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 13 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 14 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 15 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 19,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 16 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 17 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 21,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 18 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,1 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 19 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 2000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 2,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 20 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 21 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 22 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 23 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 24 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 30,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 25 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 3000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 4000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,1 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 5000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 6,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 6000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 7000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 8000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,1 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 9000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 10 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 11 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 12 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 22,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 13 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24,1 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 14 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 15 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 16 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 17 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 18 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 19 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 2000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 20 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 37,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 21 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 39,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 22 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 23 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 43,1 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 24 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 45 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 25 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 3000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 4000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 5000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 9,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 6000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 7000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 8000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 9000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 10 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 11 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 12 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 13 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 14 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 36,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 15 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 16 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 17 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 18 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 19 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 49,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 2000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 20 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 51,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 21 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 54,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 22 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 57 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 23 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 24 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 25 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 64,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 3000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 4000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 5000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 6000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 7000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,1 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 8000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 9000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 10 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,5 kg
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 11 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 12 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 13 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 14 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 15 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 16 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 47,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 17 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 50,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 18 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 53,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 19 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 56,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 2000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 20 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 21 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 22 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 65,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 23 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 68,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 24 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 71,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 25 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 74,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 3000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 4000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 5000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 6000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 7000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 8000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 9000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 37,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40,92 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,64 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 48,36 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 52,08 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 55,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 16 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 59,52 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 17 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 63,24 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 18 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 66,96 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 19 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 70,68 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 2000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 7,44 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 20 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 74,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 21 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 78,12 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 22 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 81,84 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 23 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85,56 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 24 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89,28 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 25 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 93 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 3000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,16 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 4000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 14,88 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 5000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 18,6 kg.
L90HB12W_90-DegreeHorzE-Bend, L90HB12BLK, L90HB15BLK, L90HB18BLK, L90HB24BLK, L90HB12G, L90HB18G, L90HB12GZ, L90HB18GZ, L90HB12W, L90HB15W, L90HB18W, L90HB24W

Sección de curvatura E horizontal de 90 grados (clasificación cULus)

La sección E-Bend horizontal de 90 grados (con clasificación cULus) es una guía de cables para cambios de dirección en sentido horizontal.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 12.00, de acero, negro
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 12.00, de acero, gris
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 12.00, de acero, chapado
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 12.00, de acero, blanco
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 15.00, de acero, negro
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 15.00, de acero, blanco
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 18.00, de acero, negro
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 18.00, de acero, gris
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 18.00, de acero, chapado
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 18.00, de acero, blanco
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 24.00, de acero, negro
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 24.00, de acero, blanco
Group_CABLETekECVertCblMgr Product Photo

Administrador vertical de cables CableTek-EC

El administrador vertical de cables CableTek-EC se conecta a racks de marco abierto proporcionando soporte y gestión de cableado.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
CableTek-EC Vertical Cable Manager Single, 84.00x3.50x9.00, Negro, Acero
CableTek-EC Gestor de cables vertical doble, 84.00x3.50x9.00, negro, acero
CableTek-EC Vertical Cable Manager Single, 84.00x6.00x9.00, Negro, Acero
CableTek-EC Gestor de cables vertical doble, 84.00x6.00x9.00, negro, acero
Administrador vertical de cables CableTek-EC con dedos dobles, 84.00 x 6.50 x 20.85, de acero, negro
Administrador vertical de cables CableTek-EC doble, 84.00 x 3.50 x 9.00, de acero, blanco
Administrador vertical de cables CableTek-EC sencillo, 84.00 x 3.50 x 9.00, de acero, blanco
Administrador vertical de cables CableTek-EC doble, 84.00 x 6.00 x 9.00, de acero, blanco
Administrador vertical de cables CableTek-EC con dedos dobles, 84.00 x 6.50 x 20.85, de acero, blanco
Administrador vertical de cables CableTek-EC sencillo, 84.00 x 6.00 x 9.00, de acero, blanco
PH19574.jpg image

Soporte ajustable de cables para montaje de pared nVent CADDY Cat 425

Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de paquetes de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte ajustable de cables para montaje de pared nVent CADDY Cat 425, 100 mm, 150 mm Diámetro
PH19532.jpg image

Soporte vertical de cables para montaje de canal strut nVent CADDY Cat 600R

Innovador soporte de cable vertical que ayude a tirar de cables con su mecanismo de bloqueo único. Se combina con un soporte de montaje en pared para montar fácilmente.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte vertical de cables para montaje de canal strut nVent CADDY Cat 600R
PH5298.jpg image

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para viga en Z

Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar una fijación a vigueta en Z con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para viga en Z, 1.5–6 mm Brida
PH5262.jpg image

Soporte en ángulo de ganchos J nVent CADDY Cat HP

Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un soporte angular para instalaciones de techo con cualquier gancho J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte en ángulo de ganchos J nVent CADDY Cat HP, 10.4 mm del orificio
Soporte en ángulo de ganchos J nVent CADDY Cat HP, 4.7 mm del orificio
Soporte en ángulo de ganchos J nVent CADDY Cat HP, 7.2 mm del orificio
PH5274.jpg image

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC200, giratorio

Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador BC200 para instalación en viga con cualquier tamaño de gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC200, giratorio, 3.2–16 mm Brida