Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Centro de datos

Centro de datos

Subcategorías

Empresa, hiperescala, multiinquilino

Empresa, hiperescala, multiinquilino

Detalles
Edge Compute y microcentro de datos

Edge Compute y microcentro de datos

Detalles

Productos | 492 resultados (2753 artículos )

PH40540.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Cizalla

La Cizalla nVent ERIFLEX FleXbus se usa para cortar el Conductor nVent ERIFLEX FleXbus a la longitud correcta. Requiere menos esfuerzo debido a su apalancamiento y geometría de corte optimizada
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Cizalla
VertCableMgrBackwDetail Product Photo

Kits de postes y compuertas CableTek

El poste y la compuerta CableTek encajan en orificios preperforados de la parte posterior de los VCM CableTek para dar soporte a los gaces de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kits de postes y compuertas CableTek, 10.00 Gate Width, Negro, ABS
Kits de postes y compuertas CableTek, 12.00 Gate Width, Negro, ABS
Kits de postes y compuertas CableTek, 3.00 Gate Width, Negro, ABS
Kits de postes y compuertas CableTek, 6.00 Gate Width, Negro, ABS
LTSB12BLK_TriSptBrkt_m_sq.png

Kit de braket de soporte triangular para guía de cables

El kit de brakets de soporte triangulares para guía de cables soporta una escalerilla desde una pared.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 6 y en 12, de acero, negro
Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 6 y en 12, de acero, gris
Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 6 y en 12, de acero, chapado
Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 6 y en 12, de acero, blanco
Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 15, en 18 y en 24, de acero, negro
Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 15, en 18 y en 24, de acero, blanco
Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 12 y en 18, de acero, negro
Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 12 y en 18, de acero, gris
Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 12 y en 18, de acero, chapado
Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 12, en 18 y en 24, de acero, negro
PH19643.jpg image

Gancho J doble nVent CADDY Cat CM

Solución de soporte de vía no continua, de gran capacidad, diseñado con una base amplia y un borde biselado para cables de alto rendimiento y fibra óptica. Solución áltamente versátil en combinación con perfiles o varillas roscadas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J doble nVent CADDY Cat CM, 70 Capacidad del cable, Cat 5e, 30 Capacidad del cable, Cat 6A
PH5293.jpg image

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC, giratorio

Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador BC para instalaciones de viga con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC, giratorio, 3.2–16 mm Brida
PH5268.jpg image

Soporte de montaje de árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP

Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar cualquier gancho en J CADDY CAT HP en forma de árbol. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte de montaje de árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP
PH19570.jpg image

Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con mordaza BC200

Solución de soporte de vía no continua, de gran capacidad, diseñado con una base amplia para cables de datos de alto rendimiento y fibra óptica para montaje con mordaza de viga. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de manojos de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con mordaza BC200, 100 mm, 150 mm Diámetro
PH34399.jpg image

Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC

Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC, 25 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC, 33.3 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC, 75 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gan. J CAT HP de 50 mm con mordaza BC, p. de v. máx. de 16 mm
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC, 100 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
PH34400.jpg image

Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo

Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para estructuras de hormigón acero o madera, para aplicaciones en techo o cubierta, con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo, 33.3 mm Diámetro, 6.3 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo, 75 mm Diámetro, 6.3 mm del orificio
Gan. J de 100 mm CAT HP con soporte en ángulo y orif. de 6,3 mm
Gan. J de 50 mm CAT HP con soporte en ángulo y orif. de 6,3 mm
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo, 25 mm Diámetro, 6.3 mm del orificio
PH35158.jpg image

Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared

Solución ideal para segregar múltiples tramos de cable siguiendo la misma ruta. Están listos para usar, con una amplia gama de tamaños, configuraciones y métodos de conexión.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 100 mm Diámetro, 2 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 100 mm Diámetro, 3 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 100 mm Diámetro, 4 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 50 mm Diámetro, 2 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 50 mm Diámetro, 3 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 50 mm Diámetro, 4 Niveles
door cover masks

Máscara de la cubierta de la puerta del pasillo para las alturas desiguales, puerta abatible

Paneles de corte para diferentes alturas de contención de pasillo para evitar puertas batientes de fugas de aire.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Máscara de la cubierta de la puerta del pasillo para las alturas desiguales, panel del adaptador de la puerta oscilante, 130H
Máscara de la cubierta de la puerta del pasillo para las alturas desiguales, panel del adaptador de la puerta oscilante, 215H
Máscara de la cubierta de la puerta del pasillo para las alturas desiguales, panel del adaptador de la puerta oscilante, 45H
Cage Nut Package; DACCY; 10261; PM6CN250; 10262; P1032CN250; 15637; P1224CN250; 47459; P1224CN; 50149; PM6CN; 83280; P1032CN; 83300; PM5CN;

Paquete de tuerca enjaulada

Los paquetes de tuercas enjauladas se utilizan con ángulos de rack de orificios cuadrados.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, 10-32 cant. 20, de acero dulce, chapado
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, M5 cant. 20, de acero dulce, chapado
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, M6 cant. 20, de acero dulce, chapado
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, M6 cant. 250, de acero dulce, chapado
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, 10-32 cant. 250, de acero dulce, chapado
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, 12-24 cant. 20, de acero dulce, chapado
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, 12-24 cant. 250, de acero dulce, chapado