Enlace de tapones, energía, terminación soldada
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Enlace de tapones, energía, terminación soldada
Detalles
Recursos
Vídeo
Productos relacionados
Características
- Diseñado para aplicar sobre la red de raíles
- Clavado en un orificio de 3/8" (9,5 mm) de diámetro perforado en el recubrimiento del raíl y conducido desde el mismo lado en el que se perforó el orificio
Especificaciones
Espesor del aislamiento
0.1"
Espesor del aislamiento
2.4 mm
Tamaño del conductor
14,5 mm de diámetro
Material
Cobre;Acero;Cobre Alloy;Carbon Acero;Elexar elastómero termoplástico de goma
Acabado
Electrogalvanizado;Estañado;Pregalvanizado
Folleto

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.