Conexiones para ferrocarriles
nVent ERIFLEX es la próxima generación para ferrocarriles
nVent ERIFLEX ofrece productos innovadores y personalizados con claras ventajas sobre el cable de energía tradicional para los ferrocarriles modernos. Descubra cómo puede superar obstáculos con la selección patentada de soluciones para ferrocarriles modernizadas de nVent ERIFLEX.
Soluciones para ferrocarriles
El cable de energía tradicional es voluminoso, limitado en alcance y flexibilidad, y no es adecuado para espacios angostos o estrechos. La próxima generación de sistemas de conversión de energía a bordo requiere una mejor solución: no permita que las limitaciones de los cables tradicionales descarrilen su próximo proyecto ferroviario.
LAS SOLUCIONES AVANZADAS DE NVENT ERIFLEX PROPORCIONAN:
Flexibilidad
Las barras flexiblesnVent ERIFLEX Flexibar Advanced son extremadamente flexibles, lo que permite conexiones en espacios reducidos. Las barras Flexibar Advanced se pueden doblar y moldear para todos los tamaños, lo que las hace ideales para aplicaciones de rieles únicas.
Ahorro de espacio
Las barras flexibles nVent ERIFLEX Flexibar Advanced son livianas, de bajo perfil y extremadamente compactas. Específicamente, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced consume un 25% menos de volumen y pesa un 30% menos que los cables tradicionales.
Rendimiento superior
Los productos nVent ERIFLEX tienen un rendimiento superior en comparación con los cables convencionales. Con mayor ampacidad, Flexibar Advanced puede reemplazar varios tramos de cable convencional.
Seguridad y conformidad
nVent ERIFLEX ofrece una gama de soluciones de Advanced Technology, que consisten en productos fabricados con materiales con baja emisión de humo, libres de halógenos, retardantes a las llamas y capaces de operar a altas temperaturas, las cuales son propiedades fundamentales para los componentes del sistema eléctrico en ferrocarriles. Tanto la barra colectora flexible Flexibar Advanced como el conductor trenzado aislado IBSB Advanced cumplen con los requisitos de EN-45545-2.
Productos destacados
Como líder en la industria de conductores de energía, nVent ERIFLEX ha trabajado para satisfacer las necesidades del mercado mediante el desarrollo de una solución de elastómeros termoplásticos (TPE) única y más segura. Después de una extensa investigación, nVent ERIFLEX Advanced Technology está estableciendo un nuevo estándar de oro que combina características únicas: bajo contenido de humo, libre de halógenos, retardante al fuego (LSHFFR) y propiedades de alta temperatura sin comprometer la flexibilidad de nuestra gama de conductores de energía.
Además, nuestros soportes de barras colectoras, bloques de energía y de distribución, y aisladores también ofrecen las mismas características de seguridad únicas de Advanced Technology. Vea cómo nuestros productos nVent ERIFLEX pueden resolver incluso los problemas más complejos de la actualidad.
¿Necesita soluciones personalizadas?
Las soluciones de conexión de energía por encargo (MTO) de nVent ERIFLEX ofrecen personalización escalable y entrega rápida. Nuestro programa MTO permite a los clientes seleccionar una longitud, un ancho, un espesor y un patrón de orificios únicos para lograr una conexión perfecta para cada aplicación.
Más información

Obtenga más información sobre nVent ERIFLEX Advanced Technology para ferrocarriles
Vea nuestro video para obtener más información sobre los beneficios de nuestros productos nVent ERIFLEX Advanced Technology para la industria ferroviaria, consulte las certificaciones específicas para ferrocarriles, los beneficios de las aplicaciones y más aquí.

Soluciones para ferrocarriles de nVent
Los ferrocarriles operan en un ambiente duro y eléctricamente desafiante. Las soluciones de nVent ayudan a los ferrocarriles a evitar costosos daños eléctricos y cortes de servicio, y respaldan la integración de componentes electrónicos sensibles que impulsan la tecnología ferroviaria de próxima generación.
¿Está listo para comenzar con nVent ERIFLEX para ferrocarriles?
Comuníquese con soporte técnico si tiene alguna pregunta o comience su proyecto con nuestro equipo de ventas aquí.