EuropacPRO Advanced EMC 45 Cubiertas superiores e inferiores, atornilladas al panel lateral, Ø 2,3mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
EuropacPRO Advanced EMC 45 Cubiertas superiores e inferiores, atornilladas al panel lateral, Ø 2,3mm
Una placa de cubierta se utiliza para blindaje electromagnético o como protección mecánica. La cubierta se puede atornillar en el panel lateral.
Detalles
Recursos
Características
- Cubiertas superiores e inferiores con perforación optimizada EMC y flujo de aire, cumple con los requisitos de la norma de seguridad contra incendios EN 62368-1, diámetro de perforación Ø 2,3mm, grado 50%
- Para el posicionamiento variable de rieles horizontales, por ejemplo, para PCB con formatos estándar
- Placa de cubierta para atornillar al panel lateral
- Adecuado para su uso con todos los rieles horizontales, además de Rugged
Especificaciones
Material
Aluminio
Tipo de producto
Placa de tapa
Familia de productos
EuropacPRO
Acabado
Pasivado
Tipo
Perforado
Compatible con
Subpistas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.