Placa de cubierta EuropacPRO para carril horizontal tipo L, ligero
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Placa de cubierta EuropacPRO para carril horizontal tipo L, ligero
Recubrimiento mecánico de los componentes instalados. La placa se inserta en una ranura de los rieles horizontales tipo L.
Detalles
Recursos
Características
- Recubrimiento mecánico de los componentes instalados
- Adecuado para subracks "ligeros" y "flexibles", para la inserción en la ranura de los carriles horizontales de luz (tipo L)
- Relación de perforación aprox. 60%
Especificaciones
Material
Aluminio
Tipo de producto
Placa de tapa
Familia de productos
EuropacPRO
Tipo
Perforado
Compatible con
Subpistas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.