Tipo de marco Unidad Plug-in Panel lateral extruido, opción de tornillo
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Tipo de marco Unidad Plug-in Panel lateral extruido, opción de tornillo
Detalles
Recursos
Características
- Ranura lateral integrada para aceptar un PCB
- El panel lateral para la construcción de una unidad enchufable consiste en una extrusión Al
- La cubierta superior / inferior se puede atornillar
Especificaciones
Altura del rack
3U
Compatible con
Frame Type Plug-in Unit
Acabado
Pasivado
Tipo
screw-fixed
Tipo de producto
Panel lateral
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.