Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Bonnes pratiques en matière de refroidissement par liquide 2025

Liquid Cooling Best Practices Hero Banner
ARTICLE DE PRESSE
Bonnes pratiques en matière de refroidissement par liquide 2025

Avec l'expansion de l'IA, de nombreuses nouvelles technologies informatiques et de puces sont conçues pour être refroidies par liquide.

Les datacenters qui ne déploient qu'un système de refroidissement par air risquent, à l'avenir, d'avoir du mal à répondre aux demandes de leurs clients qui recherchent des performances accrues et des équipements informatiques de nouvelle génération.

Le récent rapport de TrendForce indique que le lancement de la plate-forme Blackwell de NVIDIA va encourager l'adoption de solutions de refroidissement par liquide d'environ 10 % en 2024 à plus de 20 % en 2025.

De nombreux gestionnaires de datacenters et professionnels de l'informatique se tournent vers le refroidissement par liquide pour leurs installations. Le refroidissement par liquide peut aider les datacenters à augmenter leur capacité tout en maintenant une utilisation efficace de l'espace et de l'énergie. Ces systèmes constituent une solution efficace pour atteindre les paramètres de température requis des puces de nouvelle génération et réduire la consommation énergétique des systèmes de refroidissement. Ils peuvent également offrir un retour sur investissement favorable et réduire le coût total de possession des installations de datacenters en améliorant l'efficacité énergétique.

De nombreux responsables de datacenters recherchent des conseils sur la manière et les raisons de mettre en œuvre le refroidissement par liquide. Voici quelques tendances dans le secteur du refroidissement par liquide que les responsables de datacenters doivent surveiller :

Liquid-Cooling-Best-Practices-Article-Image#2.jpg


Efficacité énergétique

Le refroidissement par liquide est une solution efficace pour respecter les paramètres de température requis de l'informatique nouvelle génération et diminuer la consommation d'énergie des systèmes de refroidissement, réduisant ainsi les coûts d'exploitation. Le liquide offre une capacité de transfert de chaleur beaucoup plus importante, 3 500 fois supérieure à celle de l'air, car il est plus dense que l'air. Le refroidissement par liquide peut également augmenter considérablement l'efficacité énergétique, réduisant ainsi les coûts énergétiques et contribuant à la durabilité environnementale. Le refroidissement par liquide directement sur la puce peut également éliminer la chaleur à sa source, ce qui améliore encore l'efficacité. Le refroidissement par liquide peut améliorer l'efficacité ou réduire le besoin de refroidissement par air dans les datacenters, ce qui peut entraîner une réduction significative de la consommation d'énergie globale.

Développement durable

Pour de nombreux datacenters, le refroidissement par liquide peut offrir de meilleures performances tout en économisant de l'énergie et en assurant un fonctionnement plus durable. L'augmentation de l'efficacité énergétique réduit les coûts énergétiques et peut aider les datacenters à atteindre leurs objectifs environnementaux. En outre, l'augmentation de la densité des puces peut permettre aux datacenters de ne pas avoir à étendre leur empreinte physique, réduisant ainsi les coûts environnementaux associés aux projets de construction. Le refroidissement par liquide peut sembler gourmand en eau, mais il peut en fait réduire la consommation d'eau, car de nombreux systèmes utilisent des circuits d'eau fermés et réutilisent le liquide de refroidissement. Cela réduit les pertes d'eau inutiles. Le cas échéant, des sources d'énergie renouvelable telles que le solaire et l'éolien peuvent être intégrées à l'infrastructure de refroidissement pour améliorer davantage la durabilité.

Construire ou mettre à niveau

Dans l'urgence d'étendre la capacité pour répondre à la demande croissante d'applications d'IA hautes performances, les responsables de datacenters, les opérateurs de colocation et les responsables d'installations doivent prendre des décisions quant à la création de nouveaux datacenters ou à la mise à niveau de ceux qui existent déjà. Ces deux approches présentent des avantages : la construction de l'infrastructure des installations de A à Z permet aux responsables de datacenters de déployer la toute dernière technologie de refroidissement haute densité, mais ces projets de construction peuvent être coûteux et s'accompagnent de compromis en matière de développement durable. D'autre part, la mise à niveau des datacenters existants s'accompagne de ses propres défis, tels que le maintien de la disponibilité lors des projets de rénovation. Cependant, des technologies sont disponibles pour aider les datacenters à accroître leur capacité à prendre en charge les puces d'IA comme le GPU H100 sans revoir complètement la conception de leurs installations.

Conception modulaire

Les systèmes de refroidissement par liquide sont souvent personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques des clients. La conception modulaire et standard facilite l'adaptation pour répondre aux besoins des clients et préparer les futures mises à niveau. Grâce à une approche modulaire, les datacenters peuvent réduire leurs dépenses initiales et faire évoluer leur investissement dans des équipements supplémentaires si nécessaire. Cette approche permet de gérer les dépenses globales plus efficacement, étant donné que les datacenters ne doivent payer que pour le refroidissement dont ils ont besoin aujourd'hui, tout en gardant leurs options ouvertes pour l'avenir.

Entretien régulier

L'entretien régulier est un programme d'inspections périodiques de tous les composants de refroidissement. Lors des contrôles d'entretien régulier, il est important de prêter une attention particulière aux protocoles de sécurité et de s'assurer que le système est conforme aux normes et réglementations en vigueur dans l'industrie. Un programme d'entretien et une surveillance continue peuvent contribuer à garantir le bon fonctionnement du système de refroidissement et à identifier les problèmes plus tôt et plus tard. En particulier, les datacenters qui utilisent des systèmes de refroidissement par liquide doivent faire attention à la qualité de l'eau et veiller à rafraîchir ou nettoyer l'eau dans des circuits fermés selon les besoins.

L'ensemble de la gamme de produits nVent comprend des solutions adaptables, modulaires et évolutives pour les applications de réseau, de datacenters et de communications. L'équipement de votre datacenter est un processus dynamique. Vous devez souvent ajouter de nouveaux systèmes. C'est la raison pour laquelle les produits nVent sont modulaires et compatibles les uns avec les autres. Choisissez parmi des solutions standard, modifiées ou entièrement personnalisées. L'avantage : une protection maximale avec une évolutivité exceptionnelle.

En savoir plus sur nos solutions de refroidissement par liquide →

nVent History

À propos de nVent

Nos solutions électriques innovantes allient connexion et protection. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons l'entretien de produits et de solutions hautes performances qui contribuent à construire un monde plus durable et électrifié.

En savoir plus
Data Center and Networking Solutions

Solutions pour datacenters

Avec plus de 15 ans d'expérience dans le refroidissement par liquide, nVent bénéficie d'une solide expérience technique en matière d'applications et d'une présence mondiale. Elle permet de créer des solutions efficaces qui garantissent des performances et une fiabilité optimales pour les environnements informatiques avancés de nos partenaires.

En savoir plus
Community Involvement

Culture

Nous donnons à nos employés les moyens d'être audacieux et créatifs dans leur réflexion, ce qui renforce leur motivation et leurs performances. Notre culture a remporté plusieurs récompenses.

En savoir plus
ESG

Actualités et informations

La page Actualités et informations met en évidence les résultats financiers récents de l'entreprise, ses partenariats stratégiques et ses efforts en matière de développement durable, et décrit son implication en matière d'innovation et d'engagement communautaire dans le secteur de la connexion et de la protection électriques.

En savoir plus