PDU de Base
Filtre appliqué: 1
Produits | 3 résultats (26 articles)

Enlogic Basic PDU

PDU| Basic PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3 PH
PDU modulaire et compact. Grâce à un châssis en aluminium de 1 U, l'unité PDU peut facilement être intégrée dans un rack avec des sorties C13 et C19.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Basic PDU, EB0403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Basic PDU, EB0850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Basic PDU, EB0450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Basic PDU, EB0811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Basic PDU, EB0401, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Basic PDU, EB0402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Basic PDU, EB0807, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Basic PDU, EB0808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Basic PDU, EB0809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Basic PDU, EB0812, 400 VAC, 3-PH, 32 A

PDU| Basic PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1 PH
PDU modulaire et compact. Grâce à un châssis en aluminium de 1 U, l'unité PDU peut facilement être intégrée dans un rack avec des sorties C13 et C19.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Basic PDU, EB0303, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Basic PDU, EB0311, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Basic PDU, EB0313, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Basic PDU, EB0321, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Basic PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Basic PDU, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Basic PDU, EB0337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Basic PDU, EB0305, 230 VAC, 1-PH, 63 A
Basic PDU, EB0311-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Basic PDU, EB0317-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Basic PDU, EB0318-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Basic PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Basic PDU, EB0332, 230 VAC, 1-PH, 63 A